0215200201

0215200201
Écrou à billes

Écrou à billes, 25 mm X 25 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Embout d'extrémité, 16700 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 9.00 mm (0.354 in)
L2 35.00 mm (1.378 in)
L6 8.00 mm (0.315 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)