0215200168

0215200168
Écrou à billes

Écrou à billes, 16 mm X 10 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Canal, 15400 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 28.00 mm (1.102 in)
D4 38.00 mm (1.496 in)
D5 6.00 mm (0.236 in)
D6 48.00 mm (1.890 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 55.00 mm (2.165 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 40.00 mm (1.575 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 16 mm
Pas de vis 10,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou KGF
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 0205000336-RL6000
Nombre de démarrages 2
Poids total 0,300 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 15 400 N (3 462 lbf)
Charge, statique 27 kN (5 957 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?