0215200086

0215200086
Écrou à billes

Écrou à billes, 63 mm X 10 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, EUS, 76000 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 90.00 mm (3.543 in)
D4 108.00 mm (4.252 in)
D5 11.00 mm (0.433 in)
D6 125.00 mm (4.921 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 97.00 mm (3.819 in)
L7 18.00 mm (0.709 in)
L8 95.00 mm (3.740 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 9.00 mm (0.354 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 63 mm
Pas de vis 10,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou KGF
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 0205000297-RL6000
Nombre de démarrages 1
Poids total 3,000 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 76 000 N (17 085 lbf)
Charge, statique 197 kN (44 287 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?