0215200075

0215200075
Écrou à billes

Écrou à billes, 32 mm X 10 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, EUS, 33400 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 53.00 mm (2.087 in)
D4 68.00 mm (2.677 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
G M8x1
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 73.00 mm (2.874 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L10 8.00 mm (0.315 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 32 mm
Pas de vis 10,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou KGF
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 0205000302-RL6000
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,900 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 33 400 N (7 509 lbf)
Charge, statique 55 kN (12 252 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?