0215200074

0215200074
Écrou à billes

Écrou à billes, 50 mm X 10 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Mono-revêtement, 68700 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 75.00 mm (2.953 in)
D4 93.00 mm (3.661 in)
D5 11.00 mm (0.433 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 95.00 mm (3.740 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 8.00 mm (0.315 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 50 mm
Pas de vis 10,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou KGF
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 0205000292-RL6000
Nombre de démarrages 1
Poids total 2,000 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 68 700 N (15 444 lbf)
Charge, statique 156 kN (35 025 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?