0215200056

0215200056
Écrou à billes

Écrou à billes, 40 mm X 5 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Mono-revêtement, 23800 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 63.00 mm (2.480 in)
D4 78.00 mm (3.071 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 57.00 mm (2.244 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 7.00 mm (0.276 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 40 mm
Pas de vis 5,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou KGF
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 0205000262-RL6000
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,700 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 23 800 N (5 350 lbf)
Charge, statique 63 kN (14 185 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?