0215200051

0215200051
Écrou à billes

Écrou à billes, 25 mm X 5 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Mono-revêtement, 12300 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 42.00 mm (1.654 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 25 mm
Pas de vis 5,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou KGF
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 0205000253-RL6000
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,350 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 12 300 N (2 765 lbf)
Charge, statique 23 kN (5 058 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?