0215050383

0215050383
Écrou à billes

Écrou à billes, 32 mm X 10 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Bouton, 33800 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 52.00 mm (2.047 in)
D12 M6x1
D13 5.00 mm (0.197 in)
L 85.00 mm (3.346 in)
L11 19.00 mm (0.748 in)
L12 12.00 mm (0.472 in)
L13 43.00 mm (1.693 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 32 mm
Pas de vis 10,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou ZG
Frotteur Included
Référence de vis 0205000302-RL6000
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,650 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 33 800 N (7 599 lbf)
Charge, statique 52 kN (11 690 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?