0215050345

0215050345
Écrou à billes

Écrou à billes, 40 mm X 20 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Interne, 34200 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 65.00 mm (2.559 in)
D12 M6x1
D13 6.00 mm (0.236 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L11 27.00 mm (1.063 in)
L12 10.00 mm (0.394 in)
L13 33.00 mm (1.299 in)
TH M60x2.0

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 40 mm
Pas de vis 20,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou ZG
Frotteur Included
Référence de vis 0205000304-RL6000
Nombre de démarrages 2
Poids total 0,800 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 34 200 N (7 688 lbf)
Charge, statique 57 kN (12 859 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?