0215050311

0215050311
Écrou à billes

Écrou à billes, 32 mm X 5 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Bouton, 23300 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 32 mm
Pas de vis 5,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou ZG
Frotteur Included
Référence de vis 0205000316-RL6000
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,550 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 23 300 N (5 238 lbf)
Charge, statique 46 kN (10 229 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?