0215050309

0215050309
Écrou à billes

Écrou à billes, 25 mm X 5 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Bouton, 20400 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 42.00 mm (1.654 in)
D12 M6x1
D13 4.00 mm (0.157 in)
L 63.50 mm (2.500 in)
L11 17.00 mm (0.669 in)
L12 10.50 mm (0.413 in)
L13 23.00 mm (0.906 in)
TH M40x1.5

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 25 mm
Pas de vis 5,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou ZG
Frotteur Included
Référence de vis 0205000253-RL6000
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,370 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 20 400 N (4 586 lbf)
Charge, statique 34 kN (7 576 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?