0215050307

0215050307
0215050307

KGM-G-2005-RH-E-KK, Ball Nut Only, ZG Style, 20 mm X 5 mm, En option, RH, 0.09 Nut Backlash, Maximum, Steel, 14.8 kN Load, Dynamic


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215050307 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number 7832781

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[D1]38 mm
[D12]M6x1 
[D13]4 mm
[L]57.5 mm
[L11]16.5 mm
[L12]10.5 mm
[L13]22 mm
[TH]M35x1.5 
déplacement par rotation d'arbre5 mm
Diamètre de vis, nominal20 mm
Diamètre du roulement à billes3.5 mm
Jeu, max.0.09 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
PréchargeEn option 
Quantité de roulement à billes72 
Sens du filetageRH 
Style de retourBouton 
Temperature Max300 °F
Weight0.3 kg
WiperInclus 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.20.7 kN
Charge, dynamique14.8 kN

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?