0215050283

0215050283
Écrou à billes

Écrou à billes, 50 mm X 20 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Canal, 60000 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 85.00 mm (3.346 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 10.00 mm (0.394 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 50 mm
Pas de vis 20,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou KGM
Frotteur Included
Référence de vis 0205000295-RL6000
Nombre de démarrages 2
Poids total 1,400 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 60 000 N (13 489 lbf)
Charge, statique 136 kN (30 641 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?