0215050258

0215050258
Écrou à billes

Écrou à billes, 20 mm X 5 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Canal, 10500 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 36.00 mm (1.417 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 34.00 mm (1.339 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 7.00 mm (0.276 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 20 mm
Pas de vis 5,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou KGM
Frotteur Included
Référence de vis 0205000317-RL6000
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,200 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 10 500 N (2 360 lbf)
Charge, statique 17 kN (3 732 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?