0215050255

0215050255
Écrou à billes

Écrou à billes, 32 mm X 20 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Canal, 29700 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 53.00 mm (2.087 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 70.00 mm (2.756 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 20.00 mm (0.787 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 32 mm
Pas de vis 20,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou KGM
Frotteur Included
Référence de vis 0205000312-RL6000
Nombre de démarrages 2
Poids total 0,800 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 29 700 N (6 677 lbf)
Charge, statique 60 kN (13 444 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?