0215050117

0215050117
Écrou à billes

Écrou à billes, 32 mm X 5 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, EUS, 21500 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 45.00 mm (1.772 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 45.00 mm (1.772 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)