0215050112

0215050112
Écrou à billes

Écrou à billes, 16 mm X 5 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, EUS, 9300 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 28.00 mm (1.102 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 34.00 mm (1.339 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 7.00 mm (0.276 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)