0215050108

0215050108
Écrou à billes

Écrou à billes, 63 mm X 10 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, EUS, 76000 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 63 mm
Pas de vis 10,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou KGM
Frotteur Included
Référence de vis 0205000297-RL6000
Nombre de démarrages 1
Poids total 1,500 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 76 000 N (17 085 lbf)
Charge, statique 197 kN (44 287 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?