0215050107

0215050107
Écrou à billes

Écrou à billes, 32 mm X 10 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, EUS, 33400 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 53.00 mm (2.087 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 60.00 mm (2.362 in)
L8 10.00 mm (0.394 in)
L9 15.00 mm (0.591 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 32 mm
Pas de vis 10,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou KGM
Frotteur Included
Référence de vis 0205000302-RL6000
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,550 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 33 400 N (7 509 lbf)
Charge, statique 55 kN (12 252 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?