0205000283-RL6000

0205000283-RL6000
Vis à billes

Vis à billes, 40 mm X 10 mm, Sens du filetage: À droite, ±23 µm/300mm, Nombre de démarrages: 1

Découpe à la longueur:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 39.30 mm (1.547 in)
D2 34.10 mm (1.343 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)