0205000171-RL6000

0205000171-RL6000
Vis à billes

Vis à billes, 32 mm X 10 mm, Sens du filetage: À droite, ±23 µm/300mm, Nombre de démarrages: 1

Découpe à la longueur:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 31.74 mm (1.250 in)
D2 27.33 mm (1.076 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 32 mm
Diamètre à fond de filet 27,300 mm (1,075 in)
Pas de vis 10,0 mm
Longueur de la vis filetée 6 000,00 mm
Précision du pas de vis 23 µm/300mm
Nombre de démarrages 1
Matériau Acier allié
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 25 mm
Type de filetage Roulé
Poids total 0,006 kg/mm

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?