Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Vis à billes, 32 mm X 5 mm, Sens du filetage: À droite, ±23 µm/300mm, Nombre de démarrages: 1
Découpe à la longueur:
Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm
Avertir
La longueur totale sera arrondie au nombre entier le plus proche. Les valeurs de tolérance sont basées sur la longueur totale. Veuillez consulter nos nouvelles longueurs totale et de filetage :
Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
Vis uniquement, pas d'écrou à billes
Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
*Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].