Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Limpie todas las superficies de unión e inspecciónelas en busca de rebabas, hendiduras, polvo, etc. Puede usar una simple muela para eliminar pequeñas imperfecciones en las superficies de montaje.
Montaje del riel
Ubique el riel con cuidado sobre la superficie de montaje.
Inserte los tornillos en los orificios de montaje y apriételos levemente.
Sujete el borde de referencia del riel contra un borde de posicionamiento de la superficie de montaje. Un borde de posicionamiento puede ser un borde de referencia mecanizado, una escuadra, una fila de clavijas o chavetas u otro borde al que se pueda sujetar el riel. Su rectitud debe cumplir con las tolerancias de montaje o con los requisitos de la aplicación (según cuál de ellos sea más exigente).
Desde el centro hacia fuera, apriete cada uno de los tornillos con el par de apriete recomendado.
Si se deben usar rieles paralelos, puede emplear uno de los métodos siguientes para alcanzar el nivel de paralelismo recomendado:
Dos bordes de posicionamiento paralelos
Un bloque patrón o patrón de paralelismo entre los bloques
El uso de la placa superior con los carros ya montados para ubicar “por flotación” el segundo riel en su lugar.
Repita los pasos del 1 al 4 para instalar el segundo riel.
Inserte un tapón en cada orifico abocardado del riel. Golpetee los tapones con un material suave, como latón o madera. Si están bien instalados, los tapones deben quedar al ras de la superficie superior del riel. No avellane los tapones del riel. Nota: Los tapones están disponibles y se envían con todos los rieles.
Si lo desea, puede aplicar cinta para rieles en la parte superior del riel. En los rieles de tamaño 35 o menor, la cinta para rieles se puede usar sin los tapones.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].