Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos


Configuración estándar

  • Diámetros de husillo de 10 y 12 mm
  • Longitudes de husillo de hasta 1800 mm
  • Tuercas de bolas con interfaz de montaje roscada (TSI), con brida (FSI) o redonda (RSI)
  • Estructura de acero al carbono
  • Sistema interno de retorno de bolas
  • Excelente repetibilidad (juego de 0,05 mm)
  • Precisión de avance de ±52 μm/300 mm (T7)
  • Husillos de bolas con rosca laminada de precisión
  • Tuercas de bolas con rosca lapeada de precisión

Configuraciones opcionales disponibles

  • Se ofrecen revestimientos personalizados (cromado delgado de alta densidad)
  • Se ofrecen cojinetes de apoyo únicamente para los husillos de 12 mm


Disponibilidad de productos

back to top