Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Para usar un cojinete de apoyo con un husillo de bolas, primero se debe mecanizar un cojinete liso en el husillo. El diámetro máximo del cojinete liso está limitado por la geometría del husillo. Debe mecanizarse una parte suficiente del husillo para proporcionar un reborde para asentar el cojinete. El diámetro máximo recomendado del cojinete liso generalmente es cercano al diámetro de la raíz del husillo.


Ejemplos de extremo mecanizado (arriba) y extremo mecanizado con bloque de cojinete instalado (abajo)

Para conectar un husillo de bolas a un sistema motor, se mecaniza una extensión motriz en el husillo. Al momento de pedir un conjunto de husillo de bolas con chumaceras o un husillo de bolas con mecanizado estándar de los extremos, es importante especificar si esta extensión motriz se desea en un extremo o en ambos. La zona sombreada del diagrama representa la extensión motriz. Consulte los detalles específicos de mecanizado del extremo en el catálogo de productos o las especificaciones en el sitio web.


Dimensiones típicas para el mecanizado de los extremos

Thomson ofrece una gama de opciones de mecanizado estandarizadas, pero también puede mecanizar los extremos de acuerdo con planos personalizados del cliente. Esta imagen muestra las dimensiones típicas que precisamos para mecanizar los extremos. También se pueden mecanizar otras configuraciones siempre que se dibujen con claridad.

Thomson ofrece mecanizado de los extremos en la fábrica

Mecanizado estándar de los extremos con entrega rápida
Fabricación según planos del cliente

Ventajas

Mecanizado de calidad con un único proveedor
Entrega rápida

Beneficios

Un único proveedor
Trabajo de calidad de un proveedor con experiencia en el mecanizado y rectificado de husillos de bolas
back to top