La tecnología moderna de servoaccionamiento facilita enormemente la sincronización electrónica de manera confiable. Este suele ser el mejor enfoque, ya que permite ahorrar una gran cantidad de ensamblaje mecánico y alineación. Las correderas accionadas por correa se pueden unir con un eje de transmisión entre las dos unidades, con el motor por fuera del par de correderas o accionando el eje directamente. Las correderas accionadas por husillo pueden estar unidas con una correa o cadena de sincronización, pero la tensión está limitada por la capacidad radial máxima del eje de entrada en la corredera. También se pueden conectar a través de cajas de engranajes en ángulo recto en las entradas y de un eje de transmisión entre los dos cabezales de engranaje.