![](/ds_images/images_relaunch/What-lifetime-should-I-expect-from-a-ball-screw-585X400.jpg)
Por lo general, la vida útil se clasifica con una confianza del 90 % (Estándar L10), que representa el tiempo en que el 90 % de los ensambles funcionará. La clasificación de carga dinámica puede usarse para calcular la vida útil (L10) del sistema de tornillos. Para los tornillos de la serie en pulgadas, la vida útil (L10) se calcula en pulgadas de recorrido mediante una ecuación,
donde C am es la clasificación de carga dinámica y F es la carga operativa. La vida útil (L10) de la serie métrica se calcula en revoluciones totales mediante la ecuación a continuación.
Los factores que reducen la vida útil son las cargas de choque, las vibraciones, la temperatura, la lubricación, la desalineación, etc.