El paso de hilo es la distancia entre el mismo punto en hilos adyacentes de una rosca, y se puede hacer referencia a él como TPI o hilos por pulgada. Se puede usar un calibre de paso para verificar el paso de hilo, lo cual le dará una medida aproximada en función de estándares de hilos ya determinados. Para una medición precisa, deberá usar un calibre a fin de medir la distancia entre las crestas de dos hilos.
También puede calcular el paso de hilo mediante la medición de la longitud total del hilo de una rosca y el conteo del número total de hilos. Luego, puede dividir la longitud del hilo por el número total de hilos para calcular el paso del hilo.
TP = L / n
TP = Paso de hilo |
L = Longitud |
n = Número de hilos |
Calcule el TPI mediante la división del número total de hilos (n) por la longitud total del hilo (L).
TPI = n / L
TPI = Hilos por pulgada |
n = Número de hilos |
L = Longitud del hilo |
ENCUENTRE SU SOLUCIÓN DE HUSILLOS DE ROSCA
PRUEBE LA HERRAMIENTA SELECTORA
ENCUENTRE SU SOLUCIÓN DE HUSILLOS DE BOLAS
PRUEBE LA HERRAMIENTA SELECTORA