![](/ds_images/images_relaunch/What-are-the-standard-accuracy-grades-585X400.jpg)
Los grados de precisión estándar se definen conforme a la norma ISO 3408-3, que categoriza las clases de precisión en función del error de transmisión en la longitud total del recorrido (desviación) y el error de transmisión permisible en la ruta de recorrido (variación).
- La precisión estándar para los tornillos de la serie en pulgadas es la siguiente: ±0.004 pulgadas/pie de precisión de transmisión, lo que equivale a la clase de tolerancia T10 según la clasificación ISO 3408-3.
- La precisión estándar para la serie métrica con un DE ≤12 mm es de 52 µm/300 mm, clase de tolerancia T7.
- La clase de precisión estándar para la serie métrica con un DE >12 mm es de 23 µm/300 mm, clase de tolerancia P5.