![](/ds_images/images_relaunch/Does-the-actuator-draw-current-when-idle-585x400.jpg)
No, solo las versiones con conmutación de cargas pequeñas y CANbus consumen corriente cuando están inactivas. El consumo típico de corriente es de 30 a 40 mA en las unidades de 24 V CC y de 15 a 20 mA en las unidades de 12 V CC cuando no están en el "modo de suspensión". Desarrollamos el "modo de suspensión" para minimizar el consumo de corriente. El modo de suspensión consume menos de 1 mA a 12 V y menos de 2 mA a 24 V.