![](/ds_images/images_relaunch/What_should_be_used_to_lubricate_linear_bearings_and_how_often_should_they_be_lubricated_585x400.jpg)
La lubricación es un tema muy específico de cada aplicación, y los cojinetes lineales Thomson son compatibles con una amplia variedad de lubricantes en el mercado. Los especialistas en lubricación pueden dar recomendaciones para aplicaciones exigentes, pero en general Thomson puede aconsejar lo siguiente:
- Las cargas livianas y las altas velocidades funcionan bien con aceite de máquina o grasa de baja viscosidad.
- Medium loads and speeds do well with NLGI 1 or 2 grease
- Las cargas pesadas pueden requerir grasa con un aditivo EP2. EP significa presión extrema (Extreme Pressure) y utiliza aditivos especiales para evitar que la grasa se descomponga a altas presiones. Este tipo de grasa dará a los ejes de acero una apariencia opaca.
Se requiere una supervisión cuidadosa de la aplicación para desarrollar un buen programa de mantenimiento preventivo. Los ejes deben mantenerse con una película delgada de grasa o aceite en todo momento. Deben sentirse resbaladizos al tacto, pero no gotear. Las mesas de deslizamiento lineal se deben lubricar según se indica el manual. Usar una grasa diferente de la que se suministró de fábrica puede causar que la grasa se degrade. Thomson ofrece la grasa LinearLube, que es adecuada para la mayoría de las aplicaciones industriales. NO use ningún tipo de lubricante seco (polvo de PTFE, polvo de grafito, etc.) con los cojinetes de tipo de rodillo o bola de recirculación. Si bien estos lubricantes son buenos para el movimiento deslizante, hacen muy poco para ayudar con la fricción de rodadura.
VIDEO: Lubrication of Linear Guides
![A - Preventative_Linear_Bearing_Maintenance_vden.mp4](http://play.vidyard.com/MJhHaCc2gmG9moEeq2PC-A.jpg?)