![](/ds_images/images_relaunch/Can_I_vary_the_speed_of_my_AC_ctuator-585x400.jpg)
Los actuadores lineales industriales de Thomson utilizan motores de velocidad única que generan un par de torsión constante cuando se activan. La velocidad lineal generada por este par de torsión variará un poco según la carga aplicada. El catálogo incluye las velocidades sin carga y con carga completa y, en la mayoría de los casos, incluye una tabla con detalles de la relación entre velocidad y carga.
La mejor opción para el control de velocidad con CA, sin embargo, es pasar a la línea de actuadores lineales de precisión de Thomson. Los actuadores de la serie PC y la serie T se entregan sin motores. Esto le permite seleccionar un motor según los requisitos particulares de su aplicación, incluida la variabilidad de la velocidad. Como alternativa, la línea ECT cuenta con una variedad de actuadores accionados por servos de CA y motores de inducción de CA de 3 fases cuya velocidad se puede controlar.