![](/ds_images/images_relaunch/Can-ball-splines-accept-radial-loads-585-400.jpg)
Sí. Los ejes de bolas pueden soportar cargas radiales, pero su propósito principal es resistir el par de torsión. En el catálogo solo se muestran las clasificaciones de par de torsión. Para aplicaciones que requieren cargas radiales altas, los cojinetes con buje de bolas con ejes 60 Case o riel perfilado pueden ser una mejor alternativa. Para las aplicaciones de ejes de bolas que deban tolerar par de torsión y carga radial a la vez, envíenos la información de la aplicación para que la revisemos.