![](/ds_images/images_relaunch/Are_actuators_suitable_for_wash_down_environments-585x400.jpg)
La clasificación IP de un actuador es un buen indicador de su idoneidad para uso en entornos diversos, como el de lavado. IP65 es lo mínimo que se puede considerar para el uso al aire libre o con lavados ligeros, dado que puede soportar chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección. Los Electrak 2 y 10 cuentan con la clasificación IP65. El siguiente nivel es IP67, que impedirá la entrada de agua cuando se sumerja el dispositivo en 1 m de agua y NO esté en funcionamiento. Por último, IP69K es lo mejor y evitará el ingreso de agua de chorros de alta presión y por inmersión. Electrak HD y Max Jac cumplen con los estándares de IP69K.