![](/ds_images/images_relaunch/Is_it_possible_to_backdrive_an_actuator-585x400.jpg)
Como regla general, los actuadores lineales industriales no se pueden retroaccionar. Los actuadores tendrán una capacidad de carga estática enumerada en el catálogo. Los actuadores lineales de precisión generalmente se retroaccionarán por sí solos y dependerán del motor montado para soportar una carga.
Se denomina retroaccionamiento a cuando la carga de un husillo, actuador o sistema puede operar la unidad en reversa cuando no está encendida. En la mayoría de los casos, con los productos Thomson, esto significa que la fuerza de la gravedad empuja la tuerca hacia abajo por el husillo, retrae un actuador o mueve una corredera cuando no se está aplicando alimentación eléctrica.
Thomson evita el retroaccionamiento a través de diversos medios en los actuadores lineales industriales. Los actuadores de tipo ACME (Electrak 1 y 2) usan tuercas ACME con bloqueo automático modificadas. Los modelos de actuador de husillo de bolas incorporan frenos de contención antirrotación.
Una excepción a tener en cuenta es el Thomson Max Jac, que no incluye freno de contención. La versión con husillo de bolas puede retroaccionarse con cargas moderadas. Algunos otros actuadores Thomson pueden producirse sin frenos en función de los requisitos del cliente.