Husillos de avance
El “husillo de avance” es un término genérico que hace referencia a cualquier tornillo de transmisión roscado que utiliza superficies deslizantes para transmitir una carga.
Husillos ACME
“ACME” es un término que se refiere a una forma de rosca en particular. Todos los husillos ACME son también husillos de avance, pero no todos los husillos de avance son husillos ACME. El estándar de roscas ACME va acompañado de clases específicas, tales como 2G, 3G, 2C, etc., que tienen tolerancias levemente diferentes. Las formas de las roscas ACME se pueden verificar fácilmente con los medidores de rosca disponibles. El estándar de roscas ACME está diseñado para facilitar la intercambiabilidad y la fabricación. El paso y el avance son iguales en los husillos de entrada simple. En los husillos de entrada múltiple, el avance es el paso dividido por la cantidad de entradas.
Otras clases de husillos
Las aplicaciones de husillos estáticos se suelen denominar husillos de sujeción. Estas aplicaciones utilizan formas de rosca ineficientes para evitar que la tuerca retroceda y no son adecuadas para el movimiento regular.