![](/ds_images/images_relaunch/How-many-ball-tracks-are-on-a-ball-spline-585x400.jpg)
Las pistas de bolas son las ranuras longitudinales que se extienden a lo largo de la pista interna (eje estriado) y presionan contra las bolas en la pista externa. La mayoría de los tamaños tendrán más pistas de bolas en la pista externa que en la interna, lo que permite al usuario instalar una nueva pista externa en el eje estriado interno y extender la vida útil de la pista interna. Además, las pistas externas se ordenan según la cantidad de pistas cargadas con bolas.
A continuación, se muestra una lista del número de pistas de bolas de acuerdo con el diámetro nominal de la pista interna:
Diám. del círculo de bolas | Cant. de pistas de bolas |
0,375" | 3 |
0,625" | 6 |
1,0" | 12 |
1,5" | 12 |
2" | 12 |
2,5" | 12 |
4,0" | 18 |
5,0" | 16 |
6,0" | 24 |