![](/ds_images/images_relaunch/What-are-the-main-differences-between-the-design-arrangements-of-English-and-metric-Lead-screws-585x400.jpg)
Los husillos de avance se usan con frecuencia en aplicaciones de grado instrumental donde se requiere un funcionamiento uniforme, preciso, limpio y libre de mantenimiento. Por lo general, la tuerca está compuesta por un polímero lubricado internamente. Algunos ejemplos de aplicaciones serían los equipos de laboratorio y de ciencias biológicas, como los dispositivos de muestreo de ADN, escaneo y manipulación de fluidos. Otras aplicaciones incluyen el grabado, la creación rápida de prototipos, la inspección y el almacenamiento de datos. Los husillos de avance también se usan en aplicaciones de levantamiento pesado cuando se combinan con una tuerca metálica (típicamente de bronce).