![](/ds_images/images_relaunch/What-is-the-amount-of-twist-in-the-ball-spline-250x150.jpg)
La torsión de un eje de bolas se calcula como movimiento angular por pie lineal de eje estriado y varía según el tamaño. A continuación, se enumeran los valores de torsión aproximados por tamaño, en el peor de los casos:
Diámetro del círculo de bolas | Torsión por pie |
3/8 | 1 grado, 15 minutos (1,25 grados) |
5/8 | 40 minutos (0,67 grados) |
1 | 30 minutos (0,5 grados) |
1,5 | 20 minutos (0,33 grados) |
2 | 15 minutos (0,25 grados) |
2,5 | 110 minutos (0,17 grados) |
3 | 10 minutos (0,17 grados) |
Los ejes de bolas de Thomson se usan normalmente para aplicaciones de transmisión de potencia, como la conversión de papel, y no para aplicaciones de indexación de precisión; y es por eso que no publicamos los valores de torsión anteriores en el catálogo. Si su aplicación requiere bajas tolerancias de indexación, póngase en contacto con ingeniería de aplicaciones para obtener ayuda.