Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
¿Cuál es el rango de temperatura normal de funcionamiento de los husillos de cojinetes de bolas?
¿Cuál es el rango de temperatura normal de funcionamiento de los husillos de cojinetes de bolas?
El rango normal de temperatura de funcionamiento es de −65 °F a 300 °F con la lubricación adecuada. El uso de un husillo de bolas fuera de este rango puede hacer que se vuelva quebradizo, se deforme o que sufra un recocido.