![](/ds_images/images_relaunch/How_can_one_use_a_single_motor_to_drive_two_axes_at_the_same_time-585x400.jpg)
Las correderas accionadas por correa son muy fáciles de usar en paralelo con un solo motor, y para ello es necesario conectarlas con el eje libre y montar el motor por fuera del par de correderas. Las correderas accionadas por husillo requieren una serie de cabezales de engranaje en ángulo recto y un cabezal de engranaje de doble eje para unir mecánicamente las correderas. Muchos clientes aprovechan la confiabilidad de los servomotores y accionamientos modernos y usan motores independientes con engranajes electrónicos a través de los accionamientos para reducir la complejidad mecánica.