![](/ds_images/images_relaunch/How-can-I-reduce-or-eliminate-the-backlash-in-a-ball-screw-assembly-585x400.jpg)
Hay varias maneras de reducir o eliminar la holgura en un conjunto de husillo de bolas. La holgura es el movimiento perdido en el husillo que resulta del espacio entre los elementos del cojinete de bolas y las pistas del husillo y la tuerca. Una tuerca de bolas en la que se eliminó toda la holgura se denomina precargada.
En el proceso de fabricación podemos seleccionar tamaños de bolas para minimizar la holgura. Esto funciona bien con proporciones reducidas de avance a diámetro, como 5 x 25 mm. En algunos casos, podemos precargar una tuerca de bolas de esta forma. La única manera en que podemos garantizar una precarga con este método es construir y entregar el husillo y la tuerca como un conjunto. Los avances más grandes no funcionan tan uniformemente con este método.
El otro método es usar una tuerca de bolas con precarga ajustable. Este sistema utiliza dos tuercas de bolas con un conjunto de resorte entre ellas. El conjunto de resorte presiona una tuerca contra el lado izquierdo de las pistas del husillo y la otra tuerca contra el lado derecho de las pistas del husillo. Este método utiliza un anillo roscado que ajusta la tensión del resorte entre las tuercas, lo que permite ajustar la precarga para cada aplicación individual. Esto también permite comprar la tuerca y el husillo por separado e igualmente lograr una precarga.