![husillos de bolas vs. husillos de rosca](/ds_images/images_relaunch/Ball-Screws-vs-Lead-Screws.png)
La mayor diferencia entre un husillo de bolas y uno de rosca es cómo trasladan la carga. Los husillos de bola usan rodamientos de bolas que recirculan para minimizar la fricción y convertir el movimiento rotativo en lineal. Los husillos de rosca no usan rodamientos de bolas y se basan en bajos coeficientes de fricción entre las superficies de las correderas. Por lo tanto, los husillos de rosca tienen mayor fricción, lo cual los hace menos eficientes que los husillos de bolas.
Los husillos de rosca se adaptan mejor a aplicaciones de traslados simples para la cuales la velocidad, la precisión y la rigidez no son tan importantes. Los husillos de bolas son mejores en aplicaciones sobre se necesitan cargas más grandes y velocidades más elevadas.
Husillos de rosca
- Son más adecuados para aplicaciones verticales porque se pueden bloquear automáticamente
- No necesitan un sistema de frenado
- Se mueven con fricción por deslizamiento
- 30 a 80 % de eficiencia
- Menor costo
- Silenciosos (sin recirculación de bolas)
- Pueden operar con o sin lubricación
- Más compactos y ofrecen mayor flexibilidad de diseño
Husillos de bolas
- Requieren un sistema de frenado para evitar el retroceso
- Mayor capacidad de carga
- 90 % de eficiencia
- Menor par de arranque
- Más ruidosos que los husillos de rosca
- Requieren lubricación
Para obtener más información sobre las diferencias entre los husillos de bolas y los de rosca, consulte el siguiente artículo: ¿Husillo de bolas o husillo de rosca? Cinco preguntas que podrían ser útiles a fin de identificar el equipamiento correcto para su aplicación