Skip to content Skip to navigation

23/09/2021 | 汽车门锁的使用寿命能有多久

日常生活离不开汽车作为代步工具,进入汽车落座前后离不开汽车门锁的开关动作,作为使用频繁的汽车门锁如何保证长期稳定的使用,出厂前的质量的可靠性试验是必不可少的,良好稳定的可靠性试验必须要有工具做为驱动,保证工具具有比门把手更长的寿命,LL长寿命电动推杆是必不可少的。

此次汽车的门锁可靠性试验是利用电动推杆模拟汽车门锁的开合动作,从而进行门锁的质量和寿命的测试,在采用电动的解决方案之前,客户预计是使用气动的解决方案的,后期经过考虑,气动无法满足长寿命的需求,进而选择电动推杆。刚好小汤哥今年发布的LL系列长寿命推杆进入客户的视线。

相比气缸,LL推杆具有以下特点:

1. 长寿命

LL的使用寿命可达600km,达到相同负载和速度的同类产品的10倍寿命,内置长寿命的高效无刷电机和滚珠丝杠和螺母,满足汽车门把手的高频的实验需求。

 

2. 高占空比 LL系列电动推杆满载占空比为35%,比同类产品高10-20%,非满载的占空比高达100%,因而更高效,不必因为强制冷却或为了防止过热而影响工作效率

 

3. 抗冲击,恒速

门锁的开合免不了受力不均衡,LL电动推杆能够不受负载影响保持恒速的运动,同时抗冲击,能够模拟门锁瞬间的大的外力释放导致的不均衡的真实场景。

电动因其安装简便免维护,逐渐的在取代气缸和液压油缸,简单的接线,即插即用,免于冗余的管道和阀门的安装,致力于新产品的研发,Thomson一直在路上。

back to top