03.02.2015, Wolfschlugen, Allemagne - Thomson Industries, Inc. a aidé le fabricant danois de pièces en plastique, Raaco International, à réduire ses coûts énergétiques annuels de 89 % dans son usine danoise de soudage de matières plastiques et de moulage par injection en adoptant des actionneurs linéaires électriques Thomson de la nouvelle génération : la gamme PC Series TM ,.
Les vérins pneumatiques souffrent souvent de fuites et de pertes de pression et la société Raaco avait besoin d’une solution alternative pour accroître les performances et réduire les coûts énergétiques. Elle s’est donc adressée au distributeur danois officiel de Thomson, AVN Teknik, afin d’étudier la possibilité de passer à une solution électromécanique. « Nous avons estimé que Raaco perdait près de 30 % de pression entre le compresseur et le point d’action », a expliqué Flemming Blauert, spécialiste du produit chez AVN Teknik.
En utilisant l’outil de calcul et de dimensionnement fourni par Thomson, M.Blauert a découvert que les actionneurs électromécaniques offraient un taux de rendement de 80 % au lieu d’à peine 15 % pour leurs équivalents pneumatiques. Avec une économie totale de 613 euros par an et par vérin, il a pu démontrer que les actionneurs de la gamme PC Series seraient rentabilisés en trois ans grâce aux économies d’énergie, sans tenir compte des autres facteurs. Une installation expérimentale d’actionneurs de la gamme PC Series TM de Thomson a par ailleurs apporté la preuve qu’ils permettaient d’améliorer la performance, la productivité et de réaliser des économies. Les actionneurs électromécaniques ont démontré qu’ils étaient trois fois plus rapides que leurs prédécesseurs pneumatiques et qu’ils nécessitaient moins de maintenance. Raaco avait plannifié une immobilisation de deux jours pour réaliser la transition, mais le processus s’est déroulé de manière si aisé que les actionneurs ont fonctionné comme prévu à peine deux heures après leur installation.
Convaincue de la valeur potentielle démontrée par l’essai sur une application critique de moulage par injection, la société Raaco a commandé des remplacements électromécaniques pour ses vérins pneumatiques sur toute la chaîne de moulage par injection. Elle est désormais en train d’évaluer les possibilités d’application dans l’ensemble de son usine. Les économies d’énergie, la rapidité de fonctionnement et la maintenance réduite ont été des facteurs essentiels dans la décision de Raaco d’intégrer dans son usine les actionneurs linéaires électriques de la gamme PC Series TM de Thomson.
Les actionneurs électriques de nouvelle génération de la gamme PC Series TM de Thomson sont optimisés afin d’aider les ingénieurs d’étude à passer de l’actionnement linéaire pneumatique à l’électrique. Ces nouveaux dispositifs requièrent une maintenance moins fréquente, simplifient la conception, permettent de réaliser d’importantes économies et constituent la solution idéale pour les applications nécessitant des facteurs de service de 100 % et exigeant des niveaux élevés de précision et de fiabilité.
Pour obtenir de plus amples informations sur les actionneurs de la gamme PC Series TM de Thomson, veuillez vous rendre à l’adresse : http://www.thomsonlinear.com/conversion
Quelques informations sur Thomson
Fort de plus de 70 ans d’expertise dans le domaine des technologies d’entraînement, Thomson est
le leader incontesté du secteur pour la fabrication de roulements linéaires Ball Bushing® et de rails
de guidage profilés, d'arbres 60 Case®, de vis à billes rectifiées et roulées de précision,
d'actionneurs linéaires, d'engrenages, d'embrayages, de freins, de systèmes linéaires et
d’accessoires correspondants. Depuis l’invention de son roulement linéaire Ball Bushing® en 1945,
Thomson n’a cessé de fixer de nouvelles références en matière de solutions de commande
d'entraînement à destination d’entreprises issues d’un grand nombre de secteurs, parmi lesquels
l'aéronautique et l'armement. Thomson Industries Inc. dispose de sites de production en Amérique
du Nord, en Europe et en Asie, ainsi que d'un réseau mondial composé de plus de 2 000
distributeurs.
Thomson, 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073 ; 1-540- 633-3549 ; 1-540- 633-0294 (télécopie) ; Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.