Skip to content Skip to navigation

11/08/2014 | Thomson élargit sa gamme de composants miniatures hautes performances pour le mouvement linéaire

11.08.2014, WOLFSCHLUGEN, DEUTSCHLAND –Thomson Industries Inc., fabricant de premier plan de solutions pour le mouvement linéaire et rotatif, vient d'élargir sa gamme de composants miniaturisés hautes performances en lançant plusieurs nouveaux produits. Les nouvelles vis à billes de précision TSI offrent une grande capacité de charge, un mouvement très fluide, un fonctionnement silencieux et sont faciles à personnaliser. Le concept unique de Thomson offre une capacité de charge jusqu'à deux fois supérieure à celle d'autres vis à billes, gage d'une plus grande longévité et d'un meilleur retour sur investissement. Les vis sont disponibles en diamètres de 6 à 14 mm, avec des configurations d’ à écrou sphérique et des vis à billes de précision jusqu'à la catégorie de précision T7.

Les nouvelles douilles Ball Bushing® métriques miniatures de Thomson garantissent un fonctionnement fluide, haute vitesse léger et compact - leur durée de vie est jusqu'à 27 fois plus longue que celles des technologies classiques. Leur légèreté permet d'obtenir des déplacement précis et des temps d'accélération courts. Les joints intégrés à double lèvre contribuent à une bonne lubrification tout en excluant les impuretés, ce qui augmente la durée de vie également. Un modèle anti-corrosion est disponible en option pour les environnements difficiles.

Le Glide ScrewTM est un autre produit récemment lancé par Thomson avec des tailles miniaturisées disponibles. Ce produit tout-en-un combine les meilleures caractéristiques des roulements linéaires et des guidages linéaires dans une seule pièce facile à installer. Il n'exige aucun guide externe et offre une conception compacte haut de gamme. Le Glide Screw est composé d’une vis et un écrou pouvant gérer les charges et couples axiales, radiales.; il est plus petit, plus simple et plus fiable que les solutions traditionnelles dans de nombreuses applications. Grâce à sa conception auto-lubrifiée, il n'exige aucune maintenance ; il a véritablement réécrit les règles du mouvement linéaire dans les machines de petite taille.

Les composants miniaturisés Thomson offrent un déplacement fluide et précis ; ils sont parfaits pour de nombreuses applications dans des domaines tels que le diagnostic médical, les essais et les mesures, ainsi que le prototypage rapide et la mécatronique. Ils apportent des solutions pour le mouvement sur n'importe quel axe, dans les enveloppes les plus petites, ce qui permet de concevoir des machines de tailles réduites et de diminuer les coûts de production.

Outre les vis à billes , les roulements linéaires, les rails de guidage profilés, les freins et les systèmes de mouvement linéaire miniaturisés déjà proposés, la gamme de composants miniatures comporte maintenant les nouvelles vis à billes métriques, les paliers ball-bushing linéaires et le Glide Screw™ novateur, qui offrent tous des solutions compactes et économiques.

Ben Gambrel, Directeur senior du marketing chez Linear Components Group : « Nous sommes enthousiasmés par cette gamme élargie de produits miniatures Thomson. Nos études de marché ont montré que les concepteurs recherchent des tailles miniatures n'exigeant aucun compromis au niveau de la performance de la machine. La large gamme de Thomson et ses normes de qualité donnent une grande tranquillité d'esprit aux ingénieurs de développement lorsqu'ils conçoivent des applications plus compactes.

Associant des pièces linéaires et rotatives, les produits miniatures Thomson sont conçus avec précision pour fonctionner ensemble et accélérer la conception, faciliter l'installation, améliorer globalement le fonctionnement des machines et augmenter la fiabilité. Thomson possède une vaste expérience de l'ingénierie dans le domaine linéaire ; sa gamme de produits miniatures est la plus large proposée par un seul fournisseur. »

Thomson fournit une assistance aux ingénieurs d'application pendant les heures de bureau en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, et en outre propose tout un ensemble d'outils de dimensionnement, de sélection et de conception disponibles en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos ingénieurs experts et la plus large gamme de composants mécaniques pour le mouvement linéaire de Thomson donnent aux ingénieurs de conception les moyens de trouver rapidement la solution de mouvement optimale pour la plupart des applications.

Pour en savoir plus à propos de la gamme de produits miniatures pour mouvement linéaire de Thomson, consultez http://www.thomsonlinear.com/mini

À propos de Thomson : voir publication précédente

Forte de plus de 60 années d'innovation et de qualité dans le contrôle du mouvement, la société Thomson Industries, Inc. est le principal producteur de paliers et rails de guidage Linear Ball Bushing®, arbres de transmission 60 Case®, vis de bornes de terre, vis à billes et vis de commande, actionneurs linéaires, réducteurs, embrayages, freins, systèmes linéaires et accessoires liés. Thomson a inventé le palier ball-bushing linéaire en 1945 et fait figure de référence depuis cette date avec sa gamme inégalée de solutions mécaniques de contrôle du mouvement destinées au marché mondial du commerce, de l'aérospatiale et de la défense. Thomson Industries, Inc. possède des installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et plus de 2000 points de distribution à travers le monde.

Thomson, 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073 ; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (fax) ; Thomson@thomsonlinear.com ; www.thomsonlinear.com.

back to top