Wolfschlugen, ALLEMAGNE – Thomson, fournisseur de systèmes novateurs de mouvement et guidage linéaire, met désormais à la disposition de tous les visiteurs de son site Web une nouvelle application gratuite à télécharger. Cette application, appelée EngineersCALC, comprend quatre programmes de calcul différents souvent utilisés qui aident les fabricants de machines et de systèmes de positionnement dans leur travail quotidien. EngineersCALC permet aux utilisateurs de convertir rapidement des valeurs d’une unité de mesure vers une autre, de calculer l’inertie de corps ayant une forme de base simple, de déterminer la densité de différents matériaux et de rechercher les fonctions de trigonométrie et de calcul souvent nécessaires. L’application séduit aussi bien par ses opérations de calcul performantes et rapides que par sa convivialité, permettant une utilisation intuitive des fonctions. Les propriétaires de smartphones ont ainsi toujours un outil de planification précieux sous la main, qu’ils soient à leur bureau ou en déplacement, par exemple au laboratoire de test ou à l’atelier de modélisation. EngineersCALC comprend en outre un module d’e-mails et de messagerie permettant aux utilisateurs d’enregistrer leurs calculs rapidement et facilement ou de les transmettre à leurs collègues.
EngineersCALC est actuellement disponible pour les iPhone, iPad, iTouch d’Apple ainsi que pour les smartphones Android et Blackberry. Thomson propose par ailleurs une version desktop également gratuite du programme. Cette barre d’outils pratique, appelée Motion Engineer's Toolbar, s’intègre dans la partie Info de la barre des tâches Windows afin d’être affichée et masquée rapidement. Elle est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 2000, XP, Vista et Windows 7.0.
À propos de Thomson
Avec plus de 60 ans d’expérience dans le domaine de la technologie de mouvement, Thomson est le leader incontesté du secteur pour la fabrication de roulements à billes à bague Bushing® et sur rail, d’arbres de transmission 60 Case™, de vis à billes lisses et roulées, d’actuateurs linéaires, de vérins, d'embrayages, de freins, de systèmes linéaires et d’accessoires correspondants. Thomson a inventé le roulement à billes linéaire à bague Bushing en 1945 et à réussi depuis lors à poser continuellement de nouveaux jalons dans le développement de solutions de mouvement destinées aux entreprises spécialisées dans les domaines les plus variés comme l’industrie aéronautique ou l’industrie de l’armement. Thomson Industries, Inc. possède des ateliers de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie ainsi qu’un réseau international de plus de 2 000 revendeurs.