Thomson在国际上最早推出全电动执行器。目前,其产品已广泛应用于各种非公路用工程车辆和机械,如挖掘机、推土机、吊车、扫地机等等。特别是E050和E1、E10等产品在发动机油门控制和机罩顶升的应用,堪称经典。
非公路车辆制造商对运动控制系统的使用进行了长期认真的考虑。曾经气动和液压系统主导了市场,但现在越来越多的设备采用电动执行器 来完成大量的自动化任务。电动直线执行器更容易安装和集成在基于现代计算机的控制系统中,且相比液压系统更小、更轻便、更清洁——对于其成本来说,这些特 性显得非常耀眼。实际上,电动直线执行器消除了:
- 对液压泵、阀和管道的使用。
- 与液压系统相关的成本和仓储问题。
- 危害环境的油及泄漏风险。
- 液压系统的高能耗。
- 花费高昂的液压可靠性问题(污染)。
- 与液体维护有关的成本和麻烦
在机盖顶升控制上,司机往往必须让车辆发动机处于工作状态,才能使液压设备工作,而且即使液压设备不做进一步的动作,只是保持目前 的状态。发动机也必须处于工作状态。同时由于发动机的温度、振动等,这些都会使液压设备,尤其是软管造成伤害。久而久之,就会出现漏液、工作状态不稳定 等问题。而全电动执行器完全避免了这样的问题。车载电源完全可以满足它的工作需求,工作根本不需要发动机的参与。而且它免维护、提供可控夹持力,防止机盖 材料的过应现象、可承受引擎温度、振动和湿度 影响、使用寿命长。
在油门控制上,E050执行器通过与车辆与阀座互锁装置、其他传感器轻松对接,实现自动关闭或减速功能。其速度控制可置于符合人体工效学的位置,而无需至于节气门绕线电缆所要求的位置。而且允许运行速度根据需要自动快速恢复,大大降低了噪音和排放,进一步提高了燃油效率。
在11月23日开始的中国国际工程机械、建材机械、工程车辆及设备博览会上,Thomson将展示相关的模型,并举办研讨会。欢迎光临我们的展位,展位号E5-103。
关于Thomson
作为业界顶尖的制造商,Thomson拥有超过60年的运动控制创新和制造经验,生产直线滚珠衬套®轴承、链轮轴承、
60 Case™
轴、磨削和轧制滚珠丝杠、直线执行器、减速机、离合器、制动器、直线运动系统和相关附件等全系列产品。Thomson于1945年发明了直线滚珠衬套轴
承,并自此建立了最高的机械运动控制解决方案标准,服务于全球工业、航空和国防市场。Thomson生产中心遍布北美、欧洲和亚洲,
并通过2000多家分销商服务全球客户。更多信息请访问www.thomsonlinear.com.cn,或发邮件至sales.china@thomsonlinear.com,或致电400 666 1802
http://www.thomsonlinear.com/website/chs/chs /index.php,或发邮件至sales.china@thomsonlinear.com,或致电400 666 1802