Skip to content Skip to navigation

15/03/2011 | Thomson réactualise sa brochure d’entreprise

KRISTIANSTAD, SUEDE – Thomson, fournisseur de systèmes de mouvement et de guidage linéaire innovants, publie une version réactualisée de sa brochure récapitulant son offre variée dans le domaine des solutions de mouvement mécanique. La gamme présentée comprend des paliers et des arbres linéaires, des rails de guidage profilés, des vis d’entraînement, des réducteurs planétaires, des systèmes de mouvement linéaire complets, des actuateurs linéaires, des vérins de levage ainsi que des embrayages et des freins. Outre la marque de renommée mondiale Thomson, cette gamme de produits de mouvement linéaire et mécanique contient également des articles des marques BSA, Neff, Tollo, Micron, Deltran et Cleveland, qui appartiennent aujourd’hui toutes à Thomson.

Parmi les tout nouveaux produits présents pour la première fois sur cette brochure, on trouve le rail profilé 400 et le réducteur AquaTRUETM. L’atout principal du rail profilé série 400 est sa rentabilité. Son palier à deux chemins de roulement à billes facilite considérablement la pose. Ce rail convient pour une charge maximale de 129 kN. Par rapport aux modèles dotés de cages à billes standard, il permet de réduire le niveau sonore jusqu’à 30 %. Le réducteur planétaire résistant à l’eau AquaTRUE, équipé d'un boîtier et d'un arbre de sortie en inox, est disponible dans les classes de protection IP66/IP67 ou 69K. Il répond ainsi aux exigences strictes des environnements d’utilisation extrêmes tels que la manutention, l’emballage et le remplissage de boissons et de denrées alimentaires. Avec ses classes de protection élevées, AquaTRUE résiste même aux solutions décapantes et aux jets d’eau sous haute pression, ce qui permet de réduire les coûts liés aux composants supplémentaires tels que les boîtiers, les blindages ou les transmissions mécaniques. La découpe au jet d’eau ou encore les applications médicales ou alimentaires, comme les machines à découper la viande, constituent d’autres domaines d’utilisation potentiels d’AquaTRUE.

La nouvelle brochure est disponible dès aujourd’hui en allemand, anglais, espagnol, français, italien, suédois, portugais et turc. Vous pouvez également vous la procurer dans votre succursale Thomson locale ou sur le site Web de la marque (www.thomsonlinear.com), à la rubrique « Literatur bestellen » (« Literature Order/Download »). Cette page permet de télécharger différentes brochures au format PDF ou de les commander en version papier.

À propos de Thomson

Avec plus de 60 ans d’expérience dans le domaine de la technologie de mouvement, Thomson est le leader incontesté du secteur pour la fabrication de roulements à billes à bague Bushing® et sur rail, d’arbres de transmission 60 Case™, de vis à billes lisses et roulées, d’actuateurs linéaires, de vérins, d'embrayages, de freins, de systèmes linéaires et d’accessoires correspondants. Thomson a inventé le roulement à billes linéaire à bague Bushing en 1945 et à réussi depuis lors à poser continuellement de nouveaux jalons dans le développement de solutions de mouvement destinées aux entreprises spécialisées dans les domaines les plus variés, comme l’industrie aéronautique ou l’industrie de l’armement. Thomson Industries, Inc. possède des ateliers de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie ainsi qu’un réseau international de plus de 2 000 revendeurs.

back to top