Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Las unidades lineales telescópicas MovoZ (Legacy) de Thomson están diseñadas como columnas de izamiento y se pueden utilizar en aplicaciones verticales, horizontales e invertidas (modelos Z2 únicamente). El sistema de accionamiento ahorra espacio y ofrece diversas características que permiten un movimiento preciso y sin dificultades. Las unidades vienen con perfil doble (Z2) o triple (Z3).
Specifications / Shaft Size | Z2 | Z3 |
---|---|---|
Tamaño del perfil (ancho x alto): mm (in) | 188 x 150 (7,4 x 5,9) | 188 x 150 (7,4 x 5,9) |
Tipo de husillo | husillo de bolas con una tuerca |
husillo de bolas con una tuerca |
Máxima carrera (Smax): mm (in) | 1500 (59) | 1500 (59) |
Máxima velocidad: m/s (in/s) | 1.25 (49) | 1.25 (49) |
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) | 8 (315) | 8 (315) |
Repeatability: ± mm (in) | 0.1 (0.004) | 0.1 (0.004) |
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s) diámetro/avance del husillo (mm) 25/10, 25/25 diámetro/avance del husillo (mm) 32/20 |
3000 (50) 2500 (42) |
3000 (50) 2500 (42) |
Rango de temperatura: °C (°F) | -20 a 70 (-4 a 158) | -20 a 70 (-4 a 158) |
Max Dynamic Load (Fz): N (lbf) screw diameter/lead (mm) 25/10, 25/25 screw diameter/lead (mm) 32/20 |
5000 (1124) 7500 (1686) |
5000 (1124) 7500 (1686) |
Máximo torque de carga dinámica (Mx): Nm (lbf-in) unidad completa |
700 (6196) | 2000 (17702) |
Máximo torque de carga dinámica (My): Nm (lbf-in) unidad completa |
700 (6196) | 2000 (17702) |
Máximo torque de carga dinámica (Mz): Nm (lbf-in) unidad completa |
330 (2921) | 330 (2921) |
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd): N (lbf) diámetro/avance del husillo (mm) 25/10, 25/25 diámetro/avance del husillo (mm) 32/20 |
1000 (225) 1200 (270) |
1000 (225) 1200 (270) |
Máximo torque del eje de transmisión (Mta): Nm (lbf-in) diámetro/avance del husillo (mm) 25/10, 25/25 diámetro/avance del husillo (mm) 32/20 |
45 (398) 93 (823) |
45 (398) 93 (823) |
Versiones de husillo (diámetro/avance): mm (in) | 25/10 (1,0/0,4) 25/25 (1,0/1,0) 32/20 (1,3/0,8) |
25/10 (1,0/0,4) 25/25 (1,0/1,0) 32/20 (1,3/0,8) |
Peso: kg (lb) de unidad sin carrera, husillo de bolas ø25 mm de unidad sin carrera, husillo de bolas ø 32mm de cada 100 mm de carrera, husillo de bolas ø25 mm de cada 100 mm de carrera, husillo de bolas ø32 mm |
19,0 (41,9) 23,64 (52,1) 2,50 (5,5) 2,80 (6,2) |
21,14 (46,6) 22,65 (49,9) 4,20 (9,3) 4,50 (9,9) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Movopart M50 Sizing & Selection Calculation (Release 10) | 412 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB | |
Handling Components | 3743 KB | |
Handling Components | 2030 KB | |
Handling Components | 3472 KB |
MovoZ Z2 Installation and Service | 459 KB | |
MovoZ Z3 Installation and Service | 547 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].